TPSM846C26EVM-2PH ist ein einphasiges Abwärts-Leistungsmodul unter Verwendung des Bausteins TPSM846C26. Das TPSM846C26EVM-2PH ist für einen nominalen 12 V-Bus ausgelegt und erzeugt einen geregelten 0,8 V-Ausgang bei bis zu 35 A-Laststrom.
Merkmale
- Geregelter 0,8-V-Ausgang mit bis zu 35 A DC-Ausgangsstrom im eingeschwungenen Zustand
- Die Ausgangsspannung kann über die PMBus®-Schnittstelle marginalisiert und getrimmt werden
- Programmierbarer Unterspannungsschutz (UVLO), Softstart und Aktivierung über die Power-Management-Bus-Schnittstelle (PMBus)
- Programmierbare Überstromwarn- und -fehlergrenzen und programmierbare Fehlerreaktion über die PMBus-Schnittstelle
- Programmierbare Über- und Unterspannungswarn- und -fehlergrenzen und programmierbare Fehlerreaktion über die PMBus-Schnittstelle
- Programmierbare Ein- und Ausschaltverzögerungen
- Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen