TQ-3P-SOM-TQMA243XL

TQ-3P-SOM-TQMA243XL

Von: TQ-Group
Jetzt bestellen

Überblick

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements.The CPU offer with their integrated PRU (Programmable Realtime Unit) up to 4x Gigabit Ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, they have various interfaces such as USB2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth

Merkmale
  • 38 mm x 38mm LGA module
  • 4x Real-time GBit Ethernet for Fieldbus
  • Up to 2 x CAN - FD
  • Integrated Arm® Cortex®-M4
  • High-speed communication with 2x Gb Ethernet, 1x USB 2.0 interfaces
  • Integrated security functions
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2431 — Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von TQ-Group

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

Unterstützte Produkte und Hardware

TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

Unterstützte Produkte und Hardware

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TQ-Group.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.