Torizon

Torizon ist eine benutzerfreundliche, sichere und zuverlässige industrielle Linux-Plattform.

Torizon ist eine benutzerfreundliche, industrielle Linux-Open-Source-Plattform, die eine produktionsfertige Komplettlösung von der Cloud bis zur Hardware bietet. Sie vereinfacht die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von eingebetteten und IoT-Anwendungen mit robuster Sicherheit, Over-the-Air-Updates (OTA), Docker-basierter Containerisierung und nahtloser Cloud-to-Edge-Konnektivität. Modernisieren Sie Ihre Entwicklung mit Torizon: intuitiv, sicher und zuverlässig.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI AM67A — Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI AM68 — Universal-SoC mit Dual-Core 64-Bit Arm Cortex-A72, Grafik, 1-Port PCIe Gen3, USB3.0 AM68A — 8-TOPS-Vision-SoC, 1–8 Kameras, maschinelles Sehen, Verkehrsüberwachung, Einzelhandelautomatisierung AM69 — Universelle Arm Cortex-A72, 8 Kerne, 64 Bit, mit Grafik, PCIe Gen 3, Ethernet, USB 3.0 AM69A — Autonome mobile Roboter, 32 TOPS Vision SoC für 1-12 Kameras, maschinelles Sehen, mobiler DVR, AI TDA4VM — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Betriebssystem (BS)
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Ebenaustrasse 10, CH-6048 Horw, Switzerland
  • Horw, 6048
  • Switzerland

Ressourcen

Betriebssystem (BS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Einsatzbereite Industrial Embedded-Linux-Verteilung Torizon OS

Torizon OS ist ein kostenloses, quelloffenes Industrial Embedded-Linux-Betriebssystem, das auf die Vereinfachung der Entwicklung und Wartung von Produkten ausgelegt ist, die hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit erfordern. Neben anderen zentralen Funktionen bietet es eine optimale Containerlaufzeit (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.