TSW40RF80EVM

2T2R RF-Abtastungs-Transceiver mit dualen 14 Bit, 3 GSPS ADC/9GSPS DAC-Taktungslösungen – Evaluierun

TSW40RF80EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TSW40RF80 ist ein RF-Sampling-Transceiver mit zwei Sende- und zwei Empfangsketten (2T2R) – Referenzdesign. Das Modul enthält den zweikanaligen Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF80 mit HF-Abtastung und den zweikanaligen Analog-Digital-Wandler (ADC) ADC32RF45 mit HF-Abtastung.

Die DAC38RF80-Abtastrate arbeitet mit bis zu 9 GSPS und enthält einen integrierten PLL/VCO zur Hochfrequenz-Takterzeugung. Der Ausgang ist einseitig geerdet, um eine einfache Schnittstelle zu 50-Ω-Schaltungen zu ermöglichen. Die ADC32RF45-Abtastrate arbeitet mit bis zu 3 GSPS. Es besteht die Möglichkeit, in jedem Kanal einen dualen digitalen Abwärtswandler zu verwenden oder diesen zu umgehen, um auf die volle Nyquist-Bandbreite zuzugreifen.

Das TSW40RF80EVM enthält den LMK04828-Takt-Generator zum Bereitstellen eines Referenzsignals an die DAC PLL und zum Erzeugen der erforderlichen SYSREF-Signale für das JESD204B-Protokoll. Ebenfalls enthalten ist der HF-Synthesizer LMX2582 zur Bereitstellung einer Taktlösung mit extrem geringem Phasenrauschen für den ADC.

Das TSW40RF80EVM setzt eine effiziente Low-Dropout LDO-lose Power-Management-Lösung mit nur DC-DC-Wandlern für die erforderlichen Stromschienen um. Das Design passt in eine FMC-konforme Standardbreite und ist mit der Muster-/Erfassungskartenlösung von TI (TSW14J56) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits verwendbar.

Merkmale
  • HF-Abtasttransceiver unter Verwendung der JESD204B-Schnittstelle
  • DAC38RF80 Dual-HF-DAC mit unsymmetrischem Ausgang
  • ADC32RF45 Dual-RF-ADC mit Bypass-Option
  • LDO-lose Power-Management-Lösung
  • Auf der Platine integrierte Taktlösung; vier verschiedene ADC-Taktungsoptionen, einschließlich TX-PLL-Taktausgang
  • Schnittstellen zum TSW14J56- oder FPGA-Entwicklungskit mit FMC-Steckverbinder

  • USB-Kabel
  • Stromversorgungskabel

HF-PLLs und Synthesizer
LMX2582 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32RF45 Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

 

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF80 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung TPS7A85 Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A85A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe

 

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82085 Hocheffizientes Abwärtswandler-Modul, 3 A, mit integriertem Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW40RF80EVM — 2T2R RF-Sampling Transceiver w/ Dual 14-Bit 3GSPS ADC/9GSPS DAC Clocking Solution Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW40RF80EVM 2T2R RF-Sampling Transceiver w/ Dual 14-Bit 3GSPS ADC/9GSPS DAC Clocking Solution Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TSW40RF80EVM 2T2R RF-Abtastungs-Transceiver mit dualen 14 Bit, 3 GSPS ADC/9GSPS DAC-Taktungslösungen – Evaluierun

SLAC738 TSW40RF80EVM GUI Installer

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 26.06.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TSW40RF80EVM 2T2R RF-Abtastungs-Transceiver mit dualen 14 Bit, 3 GSPS ADC/9GSPS DAC-Taktungslösungen – Evaluierun

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac738 or www.ti.com/lit/xx/slac738a/slac738a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC738. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 27.09.2017
Zertifikat TSW40RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 09.02.2018
Anwendungshinweis Automated Data Transfer Between TSW40RF8x and TSW14J56 using MATLAB 02.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos