TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES

Überblick

HY-23400XP integriert alle Funktionen, die für eine Bluetooth Low Energy Anwendung erforderlich sind, ein hochintegriertes Bluetooth 5,3-Modul, das für Smart Devices und Iot-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch konzipiert ist.

Das HY-234001P bietet außerdem 10 programmierbare GPIOs für energieeffiziente Produktanwendungen und eine Auswahl von PCB-Antennen.

HY-23400XP bietet alle Bluetooth Low Energy-Funktionen: Radio, Stack, Profile und Anwendungsraum für Kundenanwendungen. Das Modul bietet außerdem flexible Hardware-Schnittstellen zum Anschluss von Sensoren.

HY-23400XP kann direkt mit einer 3-V-Knopfzellenbatterie oder einem Paar AAA-Batterien betrieben werden. Im Modus mit geringstem Stromverbrauch verbraucht es nur 0,15-&Mikro;A und wird in wenigen Mikrosekunden aktiviert.

Der HY-234001P hat eine Übertragungsreichweite von 80 Metern oder mehr. (Im direkten, freien Raum, 1,2 Meter vom Boden entfernt für Tests).

Merkmale
  • 2,4 GHz MCU, Low Energy, Bluetooth® 5,3 Modul, unterstützt Over-the-Air-Upgrade (OTA)
  • Anwendungsbereich
    • Gebäudeautomation
    • Bestandsverfolgung
    • Medizintechnik
    • EPOS für den Einzelhandel
    • ESL
    • Unterhaltungselektronik
    • Digitalschlüsselsystem
  • Software Development Kit (SDK)
  • Unterstützung für drahtlose Protokolle
    • Bluetooth und Regr; 5,3 Low Energy
    • ZigBee® 1
    • SimpleLink&Trade; TI 15,4-Stack 1
    • HVAC-Systeme
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

HY-234001XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-234001XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HY-234002XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-234002XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HY-234004XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-234004XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HY-234005xC — Bluetooth Low Energy 5.3 Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-234005xC — Bluetooth Low Energy 5.3 Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HY-234006XC — Bluetooth Low Energy 5.3 Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-234006XC — Bluetooth Low Energy 5.3 Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.