TTC-3P-HY330101

Überblick

Das Modul HY-330101 basiert auf TI CC3301 als Kerndesign eines Drahtlosmoduls Wi-Fi® + Bluetooth® 2-in-1. WLAN unterstützt IEEE 802.11b/n/ax MAC, Basisband- und HF-Transceiver, 2,4 GHz, 20 MHz, Single-Space-Streaming, hardwarebasierte Verschlüsselung und Entschlüsselung, unterstützt WPA2 und WPA3, unterstützt 4-Bit-SDIO-Host-Schnittstelle und Anwendungsdurchsatz von bis zu 50 Mbps. Bluetooth unterstützt energieeffiziente Bluetooth 5.4-Funktionen, LE Coded PHY (über große Entfernungen), LE 2M PHY (hohe Geschwindigkeit) und Broadcast-Erweiterungen sowie Host-Controller-Schnittstellen- (HCI-) Übertragung über die UART-Schnittstelle. Das Modul ist mit einem 44-Pin-Stanzloch verpackt. Die Größe ist 12*12*2,5 mm inklusive Abschirmabdeckung.

Merkmale
  • 2,4 GHz passende ICs für Wi-Fi 6 (802.11ax) und Bluetooth Low Energy 5.4
  • Companion-IC für jeden Prozessor oder MCU-Host, der einen TCP/IP-Stack ausführen kann
  • Integrierter 2,4 GHz PA für komplette drahtlose Lösungen mit einer Ausgangsleistung von bis zu +20 dBm
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
  • Anwendungsdurchsatz bis zu 50 Mbps
  • Verbesserte Sicherheit (Sicherheits-Host-Schnittstelle, Firmware-Authentifizierung, Schutz vor Rollback)
  • Unterstützung mehrerer Rollen zur Verbindung von WLAN-Bausteinen über verschiedene HF-Kanäle
  • Power-Management (VIO: 1,8 V, VBAT: 3,0 V bis 3,6 V)
WLAN-Produkte
CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

HY-330101 — IoT-Kommunikationsmodul mit Wi-Fi 6 und BLE 5.4 im Dualmodus

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-330101 — IoT-Kommunikationsmodul mit Wi-Fi 6 und BLE 5.4 im Dualmodus

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.