TTC-3P-SR3551

Überblick

Das CC3551E-Modul ist ein drahtloses WIFI+-Bluetooth-Dual-in-One-Modul, das auf der Basis des CC3551E als Kern entwickelt wurde. Wifi unterstützt MAC-, Basisband- und HF-Transceiver von IEEE 802.11b /g/n/ax bei 2,4 GHz und 5 GHz, 20 MHz-Single-Stream-Kanal, Anwendungsdurchsatz bis zu 20 Mbps (UDP), hardwarebasierte Verschlüsselung und Entschlüsselung und unterstützt WPA2 und WPA3. Unterstützt 4-Bit-SDIO- und SPI-Host-Schnittstellen. Bluetooth unterstützt energieeffizientes Bluetooth® 5.4, LE-Codierungs-PHY (große Reichweite), LE 2M PHY (hohe Geschwindigkeit) und Broadcast-Erweiterungen. Das Modul ist mit 18 Pins verpackt.

Merkmale
  • 2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi 6 und Low Power Bluetooth 5.4
  • Vollständiges Software-Entwicklungskit mit Open-Source-TCP/IP- und TLS-Stacks
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
WLAN-Produkte
CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

SR-355101PC2N — PCB-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-355101PC2N PCB-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

SR-355102IC2N — IPEX-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-355102IC2N IPEX-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.