TXG-4CH-EVM

TXG-4CH-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TXG-4CH-EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Bewerten der vierkanaligen Erdungspegelumsetzer der TXGx04x-Produktfamilie. Das EVM unterstützt mehrere Gehäuseoptionen, darunter das 16-polige DBQ, das 14-polige DYY und das 14-polige RUC. Das EVM verfügt über mehrere Messpunkte und Verbindungsoptionen zur Evaluierung des Bausteins.

Merkmale
  • Versorgungsspannung 1,71 V bis 5,5 V
  • Toleranz der GND-Verschiebung bis zu ± 80 V
  • Unterstützt bis zu 250 Mbit/s
  • Bypass-Kondensatoren für die Stromversorgung
  • Messpunkte und Anschlusspins
Umsetzer mit Masseverschiebung
TXG1041 — 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung, 3/1 Konfiguration TXG1041-Q1 — 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±10 V, 3/1-Konfiguration TXG1042 — 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung, 2/2 Konfiguration TXG1042-Q1 — 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±10 V, 2/2-Konfiguration TXG4041 — 4-Bit-Spannungspegelumsetzer mit fester Richtung, Ground-Toleranz und 3/1-Konfiguration, ±40 V TXG4041-Q1 — 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 3/1-Konfiguration TXG4042 — 4-Bit-Spannungspegelumsetzer mit fester Richtung, Ground-Toleranz und 2/2-Konfiguration, ±40 V TXG4042-Q1 — 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 2/2-Konfiguration TXG4122 — Bidirektionaler 2-Bit-Umsetzer mit 40 V Masseverschiebung für I2C-Signale TXG8010-Q1 — Massepegelumsetzer mit fester Richtung für die Automobilindustrie, ± 80 V, 1 Bit TXG8041 — 4-Bit-Spannungspegelumsetzer mit fester Richtung, Ground-Toleranz und 3/1-Konfiguration, ±80 V TXG8041-EP — Verbessertes Produkt, 3/1-Massepegelumsetzer mit fester Richtung, 4 Bit TXG8041-Q1 — 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±80 V, 3/1-Konfiguration TXG8042 — 4-Bit-Spannungspegelumsetzer mit fester Richtung, Ground-Toleranz und 2/2-Konfiguration, ±80 V TXG8042-Q1 — 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±80 V, 2/2-Konfiguration TXG8122-Q1 — Bidirektionaler Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie, 80 V, 2 Bit, für I2C-Signale TXGS441-SEP — Strahlungstoleranter 3/1-Massepegelumsetzer mit fester Richtung, 4 Bit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TXG-4CH-EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXG-4CH-EVM — TXG-Evaluierungsmodul für vierkanaligen Erdungspegelumsetzer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXG-4CH-EVM — TXG-Evaluierungsmodul für vierkanaligen Erdungspegelumsetzer
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
* EVM User's guide TXGx04x 4-Channel Ground-Level Translator Evaluation Module PDF | HTML 06.05.2025
Zertifikat TXG-4CH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos