TXV0106-EVM

TXV0106-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TXV0106 ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des TXV0106. Das EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden. Das Gerät bietet Optionen für feste und richtungsgesteuerte Spannungsübertragung mit geringem Versatz und geringem Jitter. Der Ausgang kann über eine dedizierte Ausgangsaktivierungsfunktion (OE) aktiviert und deaktiviert werden.

Merkmale
  • SMA-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeits-Datendurchsatz
  • Abschlusswiderstände mit 50 Ω zur Impedanzsteuerung
  • Pull-up- oder Pull-down-Widerstände zur Vermeidung von potenzialfreien Eingängen und Flexibilität für kapazitives Laden auf alle Daten-E/A-Pins
  • Jumper-Prüfpunkte zum Sondieren von Ein- und Ausgangssignalen
  • OE-Steuerung zum Deaktivieren und Aktivieren der Ausgänge
  • Entwickelt und optimiert für Versatzmessungen im Picosekunden-Bereich
Spannungsumsetzer
SN74AVC8T245 — Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä SN74AVC8T245-Q1 — Bus-Transceiver, Auto-Produktkatalog, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzu SN74AXC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung SN74AXC8T245-Q1 — Bustransceiver f. Automobilind., 8 Bit, Doppelversorgung, m. konfig. Spannungsums., Tri-State-Ausg. SN74LVC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State SN74LVC8T245-Q1 — Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 8 Bit, Doppelversorgung, mit Spannungsumsetzung und Tri- SN74LXC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au SN74LXC8T245-Q1 — 8-Bit-Transceiver, Doppelversorgung, große Spannungsebenen-Umsetzer, für die Automobilindustrie mit TXV0106 — Sechskanal-Spannungsumsetzer mit fester Richtung und doppelter Stromversorgung TXV0106-Q1 — 6-Kanal-Spannungsumsetzer mit doppelter Spannungsversorgung und fester Richtung für die Automobilind
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXV0106-EVM — TXV0106 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXV0106-EVM — TXV0106 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TXV010xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.02.2024
Zertifikat TXV0106-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos