UCC21530EVM-286

UCC21530EVM-286

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21530EVM-286 wurde für die Evaluierung des UCC21530DWK entwickelt, eines isolierten zweikanaligen Gate-Treibers mit 4-A-Quell- und 6-A-Senk-Spitzenstrom, 12 V UVLO, Aktivierungsfunktion (Active High) und 3,3 mm Kriechstrecke zwischen den Kanälen. Dieses EVM könnte als Referenzdesign zur Ansteuerung von IGBTs und SiC-MOSFETS in Stromversorgungssystemen herangezogen werden.

Merkmale
  • Universell: Dual-Low-Side-, Dual-Highside- oder Halbbrückentreiber
  • Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit CMTI über 100 V/ns
  • Programmierbare Überlappung und Totzeit
  • Verstärkte Isolierung von 5,7 kVrms
  • Großes SOIC-14 (DWK)-Gehäuse mit 3,3 mm Abstand zwischen den Kanälen auf der Sekundärseite
Isolierte Gate-Treiber
UCC21530 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21530-Q1 Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21530EVM-286 — UCC21530 isolated dual-channel driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21530EVM-286 UCC21530 isolated dual-channel driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 21.10.2021
Zertifikat UCC21530EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos