UCC21551CQEVM-079

UCC21551CQEVM-079

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21551CQEVM ist eine Platine mit doppelter Kupferschicht und mehreren Testpunkten und Jumper, die genutzt werden können, um die Funktionalität des UCC21551 vollständig zu evaluieren. Das EVM bietet PWM-Eingangssteuerung, auf der Platine einstellbare Stromversorgung, Buchsen für diskrete FETs, externe aktive Klemme für Lowside-Schutz, HIghside mit Bootstrapping, negative Gate-Spannung, konfigurierbare Totzeit-Schalter, EN/DIS-Jumper, und Buchse für Wolfspeed XM3 SiC-basierte Halbbrücken-Stromversorgungsmodule. Das Layout wurde optimiert, um die Schleifenfläche für jeden Kanal zu minimieren, und die Platzierung der Bypass-Kondensatoren ermöglicht eine saubere und präzise Signalablesung mit minimaler Rauschinterferenz. 

Merkmale
  • Eine Vielzahl von Testpunkten zur Unterstützung der Evaluierung aller Gate-Treiber-Funktionen
  • Auf der Platine integrierte isolierte einstellbare Bias-Stromversorgung mit Konfiguration für 20 V.
  • Auswählbare Totzeitmodi, einschließlich Überlappung, Interlock; programmierbar.
  • Externer Low-Side-Active-Clamping-Schaltkreis 
  • 16 V/-3 V Zener-Negativspannungs-Pulldown-Schaltung für SiC-FETs
  • Buchse für Wolfspeed XM3 Modul
Isolierte Gate-Treiber
UCC21351-Q1 — Automotive,, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21551 — Isolierter 2-Kanal-Gate-Treiber, 4 A/6 A, Aktivierung, programm. Totzeit UCC21551-Q1 — Isolierter verstärkter Zweikanal-Gate-Treiber mit Aktiv., programm. Totzeit, 4 A/6 A, Automobilind.

 

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14240-Q1 — DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver
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
* EVM User's guide UCC21551CQEVM-079 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.09.2023
Zertifikat UCC21551CQEVM-079 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos