UCC24630EVM-636

UCC24630 65 W, AC/DC-Adapter

UCC24630EVM-636

Jetzt bestellen

Überblick

Dies ist ein hocheffizientes 65-W-AC/DC-Design mit dem Synchrongleichrichtungscontroller UCC24630 für einen Universaleingang (85 Vac bis 265 Vac) bis 19,5 V bei 3,33 A Ausgang, der die Leistungsanforderungen von CoC-5-Stufe 2 und DOE-Stufe VI für externe Stromversorgungen überschreitet.

Merkmale
  • Durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad von 91,49 % bei 115 V AC, 89,81 % bei 230 V AC 
  • Wirkungsgrad von 83,14 % bei 120 V AC, 82,24 % bei 230 V AC und 10 % Last
  • 59 mW Stromverbrauch bei Nulllast bei 230 V AC
  • Kurze Einschaltdauer
  • <80 mV Ausgangsspannungswelligkeit
  • UVLO-Schutz für AC-Leitungseingang
AC/DC-Controller
LM5023 PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb UCC24630 Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom UCC28710 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens UCC28740 Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC Adapter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC24630EVM-636 UCC24630 65W AC/DC Adapter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 12.12.2016
Zertifikat UCC24630EVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5023-2NBEVM Evaluierungsmodul für Notebook-Adapter LM5023 19V 65W UCC28740EVM-525 UCC28740EVM-525 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos