UCC28740EVM-525

UCC28740EVM-525

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28740EVM-525-Evaluierungsmodul ist ein 10-W-Offline-Flyback-Wandler mit Discontinuous Mode (DCM), der eine Ausgangsregelung von Konstantspannung (Constant Voltage, CV) und Konstantstrom (Constant Current, CC) ohne Verwendung eines optischen Kopplers ermöglicht. Er verwendet Rückkopplung eines optischen Kopplers für eine enge Spannungsregelung und verbesserte das Einschwingverhalten bei großen Lastschritten und primärseitiger Steuerung für eine genaue Konstantstromregelung. Der UCC28740-Controller verwendet in seinem Steueralgorithmus Frequenzmodulation, Spitzenprimärstrommodulation, Valley-Switching und Valley-Skipping, um den Wirkungsgrad im gesamten Betriebsbereich zu maximieren.

Merkmale
  • Universal-AC-Eingang, 5-V-/2,1-A-Ausgang
  • < 20 mW Leistung bei Nulllast
  • Durchschn. Spitzenwirkungsgrad von > 80 %
  • Optogekoppelte Rückkopplung für Konstantspannungsregelung und schnelle dynamische Reaktion
  • Primärseitige Steuerung für enge Konstantstromleistung (± 5 % Ausgangsstromregelung)
  • Interner 700-V-Startschalter zum Starten der Versorgung direkt über die Bulk-Rail
  • Quasiresonanter Valley-Switching-Betrieb für höchste Gesamteffizienz
  • Schutzfunktionen: Überspannung, Niederleitung, Überstrom und Kurzschluss
AC/DC-Controller
LM5023 — PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb UCC28710 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens UCC28711 — Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 0-mV-Kabel-Komp. UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR) UCC28740-Q1 — Flyback-Controller für die Automobilindustrie, extrem geringer Standby, mit integriertem HV-Anlauf u
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the UCC28740EVM-525 02.07.2013
Zertifikat UCC28740EVM-525 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5023-2NBEVM — Evaluierungsmodul für Notebook-Adapter LM5023 19V 65W UCC28711EVM-160 — UCC28711 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos