UCC27282EVM-335

UCC27282EVM-335

Jetzt bestellen

Überblick

UCC27282EVM-335 ist für die Evaluierung von UCC27282DRC ausgelegt, einem 120-V-Halbbrücken-Gate-Treiber mit hoher Quellen- und Senken-Spitzenstromfähigkeit. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand seines Datenblatts evaluiert werden. Das EVM kann auch als Auswahlleitfaden für Treiber-IC-Komponenten verwendet werden. Das EVM kann verwendet werden, um die Auswirkungen des Platinenlayouts auf die Leistung des Gate-Treibers zu bestimmen.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen der meisten Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
Halbbrückentreiber
UCC27282 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen UCC27282-Q1 — Automobil-Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A, mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungo UCC27284 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A mit 5 V UVLO, Aktivierungsoptionen UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27301A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen UCC27301A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Tr., Automobilind., 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V UVLO, Verrieg. u. Aktivierungsopt. UCC27311A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V UVLO, Aktivierungsoptionen UCC27311A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilind., 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V UVLO, Aktivierungsopt.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V, 3-A, 5-V UVLO high-side low-side gate driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V, 3-A, 5-V UVLO high-side low-side gate driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 06.01.2020
Zertifikat UCC27282EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos