UCC27423-4-5-Q1EVM

UCC27423-4-5-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC2742xQ1-EVM ist ein Highspeed-Dual-MOSFET-Evaluierungsmodul, das eine Testplattform für die schnelle und einfache Inbetriebnahme des UCC2742xQ1-Treibers bereitstellt. Die Stromversorgung findet über eine einzelne externe Stromversorgung mit 4 V bis 15 V statt und das EVM ist mit einem umfassenden Satz von Prüfpunkten und Jumpern ausgestattet. Alle Bausteine verfügen über separate Eingangs- und Ausgangsleitungen, und alle Bausteine haben eine gemeinsame Masse. Aktivierungsfunktionen (ENBL) ermöglichen eine bessere Steuerung des Betriebs der Treiberanwendungen. Treibersignale der Bausteine können über denselben Aktivierungspin aktiviert oder deaktiviert werden.

Merkmale
  • Drei verschiedene UCC2742x-Q1-Bausteine
  • Unabhängige Signaleingänge
  • Gemeinsamer Aktivierungspin
  • Ausgangs-FET-Unterstützung

  • UCC24723-4-5-Q1EVM

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
EMB1412 — MOSFET-Gate-Treiber

 

Low-Side-Treiber
LM5110 — 5A/3A dual-channel gate driver with 4V UVLO, dedicated input ground and shutdown input LM5111 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver with 3V UVLO LM5112 — 15V VDD, 3A/7A single-channel low-side gate driver with 3V UVLO and dedicated input ground TPS2811 — 2-A/2-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit 2 invertierenden Treibern und internem Regler TPS2812 — 2-A/2-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit internem Regler TPS2813 — Zweikanaliger Gate-Treiber für 2 A/2 A mit einem invertierenden, einem nicht invertierendem Treiber UCC27323 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem invertierenden Eingang UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang UCC27324-Q1 — Automotive, 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input UCC27325 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit invertierendem / nicht invertierendem Eing UCC27423 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem invertierenden Eingang UCC27424 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang UCC27424-Q1 — Automobil-Low-Side-Gate-Treiber, Zweikanal, 16 V VDD, 5 A/5 A, Freigabe, zwei nichtinvert. Eingängen UCC27425 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit invertierendem / n. invertierendem Eingang UCC27444 — 2-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 20 V VDD, 4 A/4 A, mit –5 V Eingangsspannung und Aktivierung UCC27444-Q1 — 2-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für Automobilindustrie, 20 V VDD, 4 A/4 A, –5 V Eingang, Aktivierung UCC27523 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 20 V VDD, 5 A/5 A, mit 4 V UVLO, Invert. Eingänge und Aktivierung UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability UCC27524A-Q1 — Automobil-Low-Side-Gate-Treiber, zwei Kanäle, 20 V VDD, 5 A/5 A, mit 4-V-UVLO und –5 V Eingang UCC27525 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and inverting/noninverting input UCC27528 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO, CMOS inputs and enable UCC27528-Q1 — Automotive. 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and CMOS inputs UCC37323 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem invertierenden Eingang UCC37325 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit invertierendem / nicht invertierendem Eing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 Dual 4-A Highspeed-Low-Side-MOSFET-Treiber mit Aktivierung – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 Dual 4-A Highspeed-Low-Side-MOSFET-Treiber mit Aktivierung – Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide UCC27423-4-5-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 16.04.2018
Zertifikat UCC27423-4-5-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos