UCC28950EVM-442

UCC28950EVM-442

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28950EVM-442 ist ein phasenverschobener 600-W-Vollbrückenwandler, der einen 370-V- bis 410-V-DC-Eingang in einen geregelten 12-V-Ausgang umwandelt. Dieser Wandler wurde entwickelt, um ein spannungsloses Schalten bis hinunter auf 50 % Last zu unterstützen. Dieses 600-W-EVM wurde entwickelt, um zu demonstrieren, wie der UCC28950-Steuerbaustein in hocheffizienten Anwendungen eingesetzt werden kann, indem er ein spannungsloses Schalten von 50 % bis 100 % Last erreicht. Um diesen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, wurde der UCC28950 zur Ansteuerung von Synchrongleichrichtern auf der Sekundärseite des Vollbrückenwandlers entwickelt. Der UCC28950 verfügt außerdem über einen Burst-Modus und eine DCM-Funktion zur Verbesserung des Wirkungsgrads bei Nulllast

Merkmale
  • Spannungsloses Schalten von 50 % bis 100 % Last
  • Höherer Wirkungsgrad für mehr als 80 Anwendungen
  • Burst-Modus/DCM-Funktion zur Reduzierung der Verlustleistung ohne Last, um die Anforderungen des Öko-Modus zu erfüllen
AC/DC-Controller
UCC28950 — Grüner phasenverschobener Vollbrückenregler mit synchroner Gleichrichtungsregelung UCC28950-Q1 — Vollbrücken-PWM-Controller für die Automobilindustrie, 8 V bis 20 V, mit Phasenverschiebung und sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28950EVM-442 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28950EVM-442 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLUC222 — Excel-Auslegungstool für UCC2895x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCC28950 — Grüner phasenverschobener Vollbrückenregler mit synchroner Gleichrichtungsregelung UCC28950-Q1 — Vollbrücken-PWM-Controller für die Automobilindustrie, 8 V bis 20 V, mit Phasenverschiebung und sync UCC28951 — Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungs UCC28951-Q1 — Vollbrückencontroller mit umweltfreundlicher Phasenverschiebung für den Automobilbereich und SR-Steu
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC28950EVM-442 — UCC28950-Evaluierungsmodul für 600-W-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung

SLUC222 — Excel-Auslegungstool für UCC2895x

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2025
Produkte
AC/DC-Controller
UCC28950 — Grüner phasenverschobener Vollbrückenregler mit synchroner Gleichrichtungsregelung UCC28950-Q1 — Vollbrücken-PWM-Controller für die Automobilindustrie, 8 V bis 20 V, mit Phasenverschiebung und sync UCC28951 — Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungs UCC28951-Q1 — Vollbrückencontroller mit umweltfreundlicher Phasenverschiebung für den Automobilbereich und SR-Steu
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC28950EVM-442 — UCC28950-Evaluierungsmodul für 600-W-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc222 or www.ti.com/lit/xx/sluc222d/sluc222e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) 19.05.2010
Zertifikat UCC28950EVM-442 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos