UCC5880INVERTEREVM

UCC5880INVERTEREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Platine UCC5880INVERTEREVM kann als eigenständige Platine verwendet werden, um den UCC5880-Q1-Treiber mit einer 100-nF-Kondensatorlast zu testen, die auf der Platine aufgelötet ist. Sie kann auch verwendet werden, um Wolfspeed XM3 SiC-basierte Halbbrücken-Leistungsmodule direkt für Hochleistungstests zu betreiben. Zwei isolierte Vorspannungsversorgungen UCC14240-Q1 befinden sich auf der Platine. Das EVM ist flexibel, um verschiedene SPI-Kommunikationsmethoden zu konfigurieren, darunter reguläres SPI, Reihenschaltung und basierend auf TI-Adressen. Das EVM kann mit den Echtzeit-Mikrocontroller-Steuerkarten Sitara™und C2000™ für die Prüfung von 3-Phasen-Wechselrichtern bis zu 300 kW verbunden werden.

Merkmale
  • Dual-Treiber mit geteilten Ausgängen: Quell- und Sinkpfad für 15 A Peak und Quell- und Sinkpfad für 5 A Peak
  • Unterstützung für aktiven Kurzschluss (ASC) auf der primären und sekundären Seite
  • Schutz von Leistungstransistoren: DESAT, OC/SC, programmierbare Softabschaltung (STO) und zweistufige Softabschaltung (2STO) bei Störungen des Leistungstransistors
  • SPI-basierte Neukonfiguration, Verifizierung, Überwachung und Diagnose von Bausteinen
  • Zwei Treiber und Vorspannungsversorgungen in einer Halbbrückenkonfiguration
  • Präzise Spannungsregelung mit UCC14240-Q1 isolierter Vorspannungsversorgung

  • UCC5880INVERTEREVM-Adapterkarte zum Anschluss an die TMDSCNCD280039C-Steuerkarte
  • Flachbandkabel zur Verbindung der Adapterkarte mit dem EVM

Isolierte Gate-Treiber
UCC5880-Q1 — Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri UCC5881-Q1 — Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

 

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14240-Q1 — DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 Evaluierungsmodul für variable isolierte Gate-Ansteuerung in Traktionswechselrichtern

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 Evaluierungsmodul für variable isolierte Gate-Ansteuerung in Traktionswechselrichtern

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos