UCC5880QEVM-057

UCC5880QEVM-057

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul UCC5880-Q1 ist zur Evaluierung des isolierten Einkanal-Gate-Treibers UCC5880-Q1 mit 20 A, einstellbarer Gate-Treiberstärke und erweiterten Schutzfunktionen konzipiert. Dieser Gate-Treiber ist zum Antrieb von Hochleistungs-SiC-MOSFETs und IGBTs in Elektrofahrzeug- und Hybridfahrzeug-Anwendungen vorgesehen. Die Treiberstufe UCC5880-Q1 umfasst einen zweifachen Treiber mit geteiltem Ausgang, um höchste Flexibilität bei der Gate-Treiberstärke für verschiedene Anwendungsbedingungen zu ermöglichen. Schutzfunktionen wie aktive Miller-Clamp-, DESAT- oder Shunt-Strommessung, weiches Ausschalten oder zweistufige weiche Abschaltung, VCE-Schutz gegen Überspannung gemäß, UVLO und OVLO von Gate-Treiber-Stromversorgungen, Temperaturüberwachung und thermische Abschaltung sowie Gate-Überwachung sind enthalten, um Systeme zu unterstützen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern. Dieser Treiber verfügt über ausgefeilte Diagnose-, Schutz- und Überwachungsfunktionen über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI). Stärke und erweiterte Schutzfunktionen. Dieser Gate-Treiber ist zum Antrieb von Hochleistungs-SiC-MOSFETs und IGBTs in Elektrofahrzeug- und Hybridfahrzeug-Anwendungen vorgesehen. Die Treiberstufe UCC5880-Q1 umfasst einen zweifachen Treiber mit geteiltem Ausgang, um höchste Flexibilität bei der Gate-Treiberstärke für verschiedene Anwendungsbedingungen zu ermöglichen. Schutzfunktionen wie aktive Miller-Clamp-, DESAT- oder Shunt-Strommessung, weiches Ausschalten oder 2-stufige weiche Abschaltung, VCE-Überspannungsschutz, UVLO und OVLO von Gate-Treiber-Stromversorgungen, Temperaturüberwachung und thermische Abschaltung sowie Gate-Überwachung sind enthalten, um Systeme zu unterstützen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern. Dieser Treiber verfügt über ausgefeilte Diagnose-, Schutz- und Überwachungsfunktionen über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI).

Merkmale
  • Dual-Treiber mit geteilten Ausgängen: Quell- und Sinkpfad für 15 A Spitzenleistung und Quell- und Sinkpfad für 5 A Spitzenleistung
  • Unterstützung für aktiven Kurzschluss (ASC) auf der primären und sekundären Seite
  • Schutz von Leistungstransistoren: DESAT, OC/SC, programmierbare Softabschaltung (STO) und zweistufige Softabschaltung (2STO) bei Störungen des Leistungstransistors
  • SPI-basierte Neukonfiguration, Verifizierung, Überwachung und Diagnose von Bausteinen
  • GUI zur Verwendung mit optionaler TMDSCNCD280039C-Evaluierungsmodul controlCARD verfügbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
Isolierte Gate-Treiber
UCC5880-Q1 — Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri UCC5881-Q1 — Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

 

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14240-Q1 — DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch, die GUI und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC5880QEVM-057 — Evaluierungsmodul UCC5880-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware

UCC5880QEVM-057 — Evaluierungsmodul UCC5880-Q1
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
Zertifikat UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos