UCD3138FW-HSFB

UCD3138 Hard-Switch-Vollbrücken-Firmware

UCD3138FW-HSFB

Downloads

Überblick

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly dead time and switching frequency adjustment and startup into pre-bias.

Merkmale

This firmware comes with native support for following features:

  • Excellent voltage regulation and line regulation
  • Input voltage feedforward
  • Output voltage soft start with pre-bias
  • Load current sharing
  • Copper trace current sensing with temperature compensation
  • Oversampling Function for Enhanced Transient response
  • Fully programmable dead-time for efficiency optimization
  • Constant power/constant current overload protection
  • Cycle-by-cycle current limiting
  • Short-circuit protection with automatic re-start
  • PMBus1.2 (400 KHz) for telemetry

 What’s Included:

  • Application demo code
  • EVM and firmware documentation

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Firmware

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138HSFBEVM-029 Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion
Download-Optionen

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138HSFBEVM-029 Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen