UCD3138HSFBEVM-029

UCD3138HSFBEVM-029

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCD3138HSFBEVM-029 von Texas Instruments ist ein digital gesteuerter hart schaltender Vollbrückenwandler auf der Basis des programmierbaren digitalen Leistungsreglers UCD3138RHA. Das EVM ist ein eigenständiger symmetrischer Hard-Switching-Vollbrücken-(HSFB)-DC/DC-Stromwandler für 48V-Zoll-Systeme. Das UCD3138HSFBEVM-029 akzeptiert einen DC-Eingang von 36 bis 72Vdc und gibt eine Nennleistung von 12Vdc bei voller Ausgangslastleistung 360W oder vollem Ausgangsstrom 30A aus. Die Schutzfunktionen umfassen Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur. Zu den Merkmalen gehören die Eingangsspannungs-Feed Forward, der vorgespannte Anlauf und die PMBus-Kommunikation. Das UCD3138HSFBEVM-029 wird auch mit einem USB-ZU-GPIO-Schnittstellenadapter geliefert, um Firmware herunterzuladen und den digitalen UCD3138-Stromversorgungscontroller im EVM ZU programmieren.

Merkmale
  • Digital gesteuerte und eigenständige DC/DC-Vollbrücken-Leistungswandlung mit Hartschaltung
  • Steuerung des Spannungsmodus
  • Sekundärseitige Steuerung
  • DC-Eingang von 36 bis 72Vdc
  • 12Vdc geregelte Ausgangsspannung vom Leerlauf bis zur Volllast
  • Volllastleistung 360W oder Volllaststrom 30A
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Konstante Sanftanlaufzeit
  • Schutz: Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
  • Konstantstrom und konstante Leistung
  • Eingangsspannung Feed Forward-Steuerung
  • PMBus-Kommunikation
  • Prüfpunkte zur Unterstützung der Geräte- und Topologieevaluierung


USB-Kabel

AC/DC-Controller
UCD3138 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

 

DC/DC-Wandler
UCC25230 Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 12 V bis 105 V, 0,2 A

 

Halbbrückentreiber
UCC27211 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 7V UVLO

 

Low-Side-Treiber
UCC27524 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD3138HSFBEVM-029 — Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138HSFBEVM-029 Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138HSFBEVM-029 Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138HSFBEVM-029 Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) 08.05.2019
Zertifikat UCD3138HSFBEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 24.07.2015
Analog Design Journal Fast input-voltage transient response with digitally-controlled isolated DC/DC 24.07.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
UCD3138OL40EVM-032 UCD3138 Evaluierungsmodul für 40-poligen digitalen Leistungscontroller mit offenem Regelkreis

Software-Entwicklung

Firmware
UCD3138FW-HSFB UCD3138 Hard-Switch-Vollbrücken-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos