UCD3138PFCEVM-026

UCD3138PFCEVM-026

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138PFCEVM-026-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments ist ein digital gesteuerter einphasiger PFC-Vorregler auf der Basis des programmierbaren digitalen Leistungsreglers UCD3138. Das EVM akzeptiert einen universellen AC-Leitungseingang von 90 Vac bis 264 Vac, 47 Hz bis 63 Hz. Die nominale Ausgangsspannung beträgt 390 VDC. Die Volllastleistung beträgt 360 W mit einem extrem hohen Leistungsfaktor über 0,999 und einem niedrigen THD unter 5 % für die meisten Betriebsbedingungen. Zu den Schutzfunktionen des EVM gehören Spannungsabfall-, Ausgangsüberspannungs- und Einschaltüberspannungsbegrenzung. Das EVM kann in zweiphasige verschachtelte PFC- oder brückenlose PFC-Topologien mit Hardware- und Firmware-Updates umkonfiguriert werden. Das EVM kann auch mit benutzerdefinierter Firmware umprogrammiert werden, sodass Benutzende Funktionen hinzufügen können, die ihren Anforderungen entsprechen.

Das EVM wird mit einer UCD3138CC64EVM-030-Steuerkarte geliefert. Diese Karte ist mit der von Texas Instruments entwickelten einphasigen PFC-Firmware vorprogrammiert. Das EVM enthält auch einen USB-TO-GPIO-Schnittstellenadapter, um Firmware herunterzuladen und den digitalen UCD3138-Controller im EVM zu programmieren.

Merkmale
  • Universeller AC-Leitungseingang von 90 VAC bis 264 VAC mit AC-Zeilenfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz
  • Geregelter Ausgang von 390 VDC mit Ausgang von Nulllast bis Volllast
  • Volllastleistung von 360 W oder Volllaststrom von 0,92 A
  • Hoher Leistungsfaktor und extrem niedriger THD-Wert auch bei geringer Last (unter 5 % bei den meisten Betriebsbedingungen)
  • Innovativer ZVS/Valley-Switching-Algorithmus zur Steigerung des Wirkungsgrads bei geringer Last und zur Reduzierung von THD
  • Mehrere Schutzfunktionen: Überspannung, Überstrom, Spannungsabfall, Einschaltstrom
  • Einfach rekonfigurierbar für zweiphasige Interleaved-PFC oder brückenlose PFC
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

 

Low-Side-Treiber
UCC27517 — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 Faktor-Korrektur-Vorregelungs-Evaluierungsmodul mit digitaler Stromversorgung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 Faktor-Korrektur-Vorregelungs-Evaluierungsmodul mit digitaler Stromversorgung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 Faktor-Korrektur-Vorregelungs-Evaluierungsmodul mit digitaler Stromversorgung

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.04.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 Faktor-Korrektur-Vorregelungs-Evaluierungsmodul mit digitaler Stromversorgung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 12.06.2024
Zertifikat UCD3138PFCEVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 18.03.2013
Anwendungshinweis PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 26.04.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Evaluierungsmodul für programmierbare Controller-Steuerkarte mit digitaler Stromversorgung

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware
Firmware
UCD3138FW-PFC — UCD3138 Leistungsfaktorkorrektur-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos