USB-CTM-MINIDK-EVM

USB-CTM-MINIDK-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für Mini-Dockingstationen mit USB Type-C™ und Stromversorgung (Power Delivery, PD) bietet eine komplette Referenz für USB Type-C-Dockingstationen mit Audio, USB-Daten, Stromversorgung und Video.  Das EVM hat einen kleinen Formfaktor von 2 Zoll x 4 Zoll und unterstützt die Stromversorgung sowohl als Quelle als auch als Senke über den primären USB Type-C PD-Port. Die Videoausgangsfunktionen umfassen sowohl DisplayPort als auch HDMI.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Bidirektionale Stromversorgungsmöglichkeiten
  • DRP-USB-C- und PD-Port mit vollem Funktionsumfang
  • Dual-Video (bis zu 4 K) über HDMI oder miniDP
  • Flash-Update über Type-C.

  • USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042-Platine

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TPD13S523 — 13-kanalige HDMI-Port-Lösung mit ESD-Schutz und Lastschalter mit Strombegrenzung

 

Komparatoren
TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

 

Lastschalter
TPS2013A — Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 35-mΩ TPS2500 — USB-Leistungsschalter, 0,13-1,4 A einstellbarer ILIMIT, 1,8-5,25 V, 80 mΩ + Aufwärtswandler im Eco-M

 

MOSFETs
CSD87501L — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Drain-LGA, 5,5 mOhm, Gate-ESD-Schutz

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
HD3SS460 — Mux/Demux mit alternativem Modus und 4x6-Kanal-USB Type-C™

 

USB-C-Controller
TUSB321 — Konfigurationskanal-Logik & Portsteuerung für USB C mit VCONN

 

USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65982 — USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer

 

USB-Hubs
TUSB8041 — USB-3.0-Hub, 4 Anschlüsse, 5 Gbit/s, SuperSpeed

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB

 

USB-Redriver & -Multiplexer
HD3SS3212 — 2-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, USB 3.1, 10- Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB-CTM-MINIDK-EVM — USB Type-C™ Mini-Dock-Platine mit Video- und Ladeunterstützung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01243 — USB Type-C™ und Stromversorgungs-Minidock mit Video- und Ladeunterstützung – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB-CTM-MINIDK-EVM — USB Type-C™ Mini-Dock-Platine mit Video- und Ladeunterstützung – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01243 — USB Type-C™ und Stromversorgungs-Minidock mit Video- und Ladeunterstützung – Referenzdesign
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 08.08.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01243 — USB Type-C™ und Stromversorgungs-Minidock mit Video- und Ladeunterstützung – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos