TIDA-01243

TIDA-01243

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für Mini-Dockingstationen mit USB Type-C® und Stromversorgung (Power Delivery, PD) bietet eine Referenz für eine USB Type-C-Dockingstation mit Audio, USB-Daten, Stromversorgung und Video.  Dieses Referenzdesign hat einen kleinen Formfaktor von 2 Zoll x 4 Zoll und unterstützt sowohl die Stromversorgung sowohl als Quelle als auch als Senke über den primären USB Type-C PD-Port. Die Videoausgangsfunktionen umfassen sowohl DisplayPort als auch HDMI.

Merkmale
  • DisplayPort™ auf HDMI
  • Bidirektionale Stromversorgungsmöglichkeiten
  • DRP-USB-C- und PD-Port mit vollem Funktionsumfang
  • Dual-Video (bis zu 4 K) über HDMI oder miniDP
  • Flash-Update über Type-C.
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC52.PDF (5434 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN42.PDF (198 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN41.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN44.ZIP (322 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCI1.ZIP (1090 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN43.PDF (6521 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN40.PDF (5662 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53318 — 1,5-V- bis 22-V-, 8-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54331 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, 570 kHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54332 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TPD13S523 — 13-kanalige HDMI-Port-Lösung mit ESD-Schutz und Lastschalter mit Strombegrenzung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2013A — Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 35-mΩ

Datenblatt: PDF
Lastschalter

TPS2500 — USB-Leistungsschalter, 0,13-1,4 A einstellbarer ILIMIT, 1,8-5,25 V, 80 mΩ + Aufwärtswandler im Eco-M

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD87501L — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Drain-LGA, 5,5 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

HD3SS460 — Mux/Demux mit alternativem Modus und 4x6-Kanal-USB Type-C™

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3831 — Versorgungsspannungsmonitor mit extrem geringem Stromverbrauch, 150 nA

Datenblatt: PDF | HTML
USB-PHYs und Brücken

TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB8041 — USB-3.0-Hub, 4 Anschlüsse, 5 Gbit/s, SuperSpeed

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

HD3SS3212 — 2-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, USB 3.1, 10- Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS65982 — USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB321 — Konfigurationskanal-Logik & Portsteuerung für USB C mit VCONN

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB-CTM-MINIDK-EVM — USB Type-C™ Mini-Dock-Platine mit Video- und Ladeunterstützung – Evaluierungsmodul

Das Referenzdesign für Mini-Dockingstationen mit USB Type-C® und Stromversorgung (Power Delivery, PD) bietet eine Referenz für eine USB Type-C-Dockingstation mit Audio, USB-Daten, Stromversorgung und Video.  Dieses Referenzdesign hat einen kleinen Formfaktor von 2 Zoll x 4 Zoll und unterstützt (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01243 — USB Type-C™ und Stromversorgungs-Minidock mit Video- und Ladeunterstützung – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB-CTM-MINIDK-EVM — USB Type-C™ Mini-Dock-Platine mit Video- und Ladeunterstützung – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01243 — USB Type-C™ und Stromversorgungs-Minidock mit Video- und Ladeunterstützung – Referenzdesign
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
* Designleitfaden TIDA-01243 Design Guide 05.08.2016
Technischer Artikel What is the USB Type-C and Power Delivery minidock and what does it do? PDF | HTML 07.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos