USIT-3P-SECIC-HSM

Überblick

Das SecIC-HSM wurde entwickelt, um die für MCU-/SoC-Chips erforderlichen Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die HSM-Firmware kann in Bereichen wie Automobil, alternative Energieerzeugung, Photovoltaik, Robotik, Gesundheitswesen und Luftfahrt eingesetzt werden. Zu den bereitgestellten Cybersicherheitsfunktionen gehören sicherer Start, sichere Kommunikation (SecOC), sichere Diagnose, sicherer Speicher, sichere Aktualisierung, sicheres Debugging und Schlüsselverwaltung. Vorteile von SecIC-HSM: Zentrale Cybersicherheitslösung mit umfassender Softwarekompatibilität für alle Chipserien, branchenführender Leistung, bewährter Bereitstellung in Serienfahrzeugen von fast 30 OEMs und über 3 Millionen Einheiten im Einsatz.

Merkmale
  • Branchenführende Leistung
  • Umfassende Abdeckung von Kryptografiealgorithmen
  • Vollständige Kompatibilität mit globaler AUTOSAR-Basissoftware:EB\VECTOR\ETAS\NEUSAR
  • Geeignet für Serienfahrzeuge von fast 30 Fahrzeugherstellern (Original Equipment Manufacturers, OEMs).
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Firmware

USIT-SecIC-CryptoLib Cryptography algorithms library (PQC/AES/ECC, and etc.)

Unterstützte Produkte und Hardware

USIT-SecIC-CryptoLib Cryptography algorithms library (PQC/AES/ECC, and etc.)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Firmware

USIT-SecIC-HSM Hardware security module firmware for MCU/SoC

Unterstützte Produkte und Hardware

USIT-SecIC-HSM Hardware security module firmware for MCU/SoC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Firmware

USIT-SecIC-KMS Key management system

Unterstützte Produkte und Hardware

USIT-SecIC-KMS Key management system

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Firmware

USIT-SecIC-SecOC Secure communication Protocol

Unterstützte Produkte und Hardware

USIT-SecIC-SecOC Secure communication Protocol

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Software-Entwicklungskit (SDK)

F29H85X-TIFS-SDK F29H85x foundational security software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29P589DM-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität m F29P589DU-Q1 C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
F29H85X-SOM-EVM F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul
Onlineschulungen

C29X-ACADEMY C29X-ACADEMY

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29P589DM-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität m F29P589DU-Q1 C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
F29H85X-SOM-EVM F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

C29X-ACADEMY C29X-ACADEMY

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.01
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2024
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29P589DM-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität m F29P589DU-Q1 C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
F29H85X-SOM-EVM F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

Versionsinformationen

The C29x Academy is a resource for developers to learn about C29-based C2000 microcontrollers. The C29x Academy contains a wide range of learning content modules, links to related collateral documentation, device migration resources, and guided lab exercises that help provide an educational and hands-on experience with the devices. The software solutions for these labs are located in device's software development kit (SDK) examples folder.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.