Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

Anbieter von Cybersicherheitsprodukten auf Chipebene (HSM und PQC) für Controller

Uni-Sentry ist der führende Entwickler von Cybersicherheitsprodukten auf Chipebene für Controller in Fahrzeugen, Eisenbahnverkehrsausstattung, Schiffen, unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs), Invertern, Batteriemanagementsystemen (BMS) und Robotern.
 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie AM2634-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P4-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun F29P589DU-Q1 C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2631-Q1 Single-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2631 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F28M35E20B C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 120 MIPS, 512 KB Flash F28M35H22C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 512 KB Flash F28M35H52C C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 250 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M35M22C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash F28M35M52C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 1024 KB Flash F28M36H33B2 C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 275 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M36H53B2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash, 64 KB RAM F28M36P53C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1024 KB Flash F28M36P63C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1536 KB Flash F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB SM320F2801-EP C2000™, verbessertes Produkt, 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 32 kb Flash, 6 PWM, erweiterter Temperaturbere SM320F2808-EP Verbessertes Produkt, C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, 128 KB Flash, 12 PWM SM320F2812-EP C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF, verbessertes Produkt SM320F28335-EP C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC, verbessertes Produkt SM320F28335-HT C2000™-MCU mit Hochtemperaturbeständigkeit, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2431 Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM2434 Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM62A3 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik AM6411 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit TDA4VM SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
AM62A1-Q1 Prozessor für den Automobilbereich mit RGB-IR-ISP, Video enc/dec für 1-2 Kameras, energieeffiziente AM62A3-Q1 1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash AM62A7-Q1 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras TDA4AEN-Q1 SoC mit Quad Arm® Cortex®-A53, 4 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4AH-Q1 SoC mit achtfachem Arm®-Cortex®-A72, C7xDSP, 32 TOPS von KI für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4AL-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4AP-Q1 SoC mit achtfachem Arm®-Cortex®-A72, 24 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analy TDA4APE-Q1 SoC mit Quad Arm® Cortex®-A72, 16 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VE-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VEN-Q1 SoC mit Quad-Arm®-Cortex®-A53, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VH-Q1 SoC mit Oktal-Arm®-Cortex®-A72, 32 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VL-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VM-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VP-Q1 SoC mit Oktal-Arm®-Cortex®-A72, 24 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VPE-Q1 SOC mit Quad Arm® Cortex®-A72, 16 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyt

 

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2944 Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Firmware
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • No. 603, 418 Guiping Road
  • Shanghai, Shanghai, 200233
  • China

Ressourcen

Firmware

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM Firmware

Das SecIC-HSM wurde entwickelt, um die für MCU-/SoC-Chips erforderlichen Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die HSM-Firmware kann in Bereichen wie Automobil, alternative Energieerzeugung, Photovoltaik, Robotik, Gesundheitswesen und Luftfahrt eingesetzt werden. Zu den bereitgestellten (...)

Firmware

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC-Algorithmus-Firmware

Die Sicherheitslösungen von Uni-Sentry verwenden PQC-Algorithmen, die Entschlüsselungsbedrohungen durch Quantencomputer gegenüber herkömmlichen kryptografischen Algorithmen abwehren können. Die PQC-Firmware ist gemeinsam mit dem Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) optimiert, sodass (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.