VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR
Überblick
VENTROPIC-RTP is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios simultaneously, enabling customers to focus on application development. Additionally, it is compatible with ecosystems such as Apple Home, Tuya, Xiaomi, among others. Furthermore, the module can be equipped with development firmware, providing data collection capabilities for AI algorithm development. Together with Ventropic's radar AI platform, various AI algorithms can be rapidly developed and validated.
Merkmale
- MCU:2+3Core
- Coprocessor:HWA+DSP
- Memory:512Kb+8Mb
- Flash memory:8Mb
Halbleiter
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
VENTROPIC-RTP — VENTROPIC-RTP 4G-IoT-mmRadarmodul
VENTROPIC-RTP — VENTROPIC-RTP 4G-IoT-mmRadarmodul
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.