VIALUX-3P-ALP-4

VIALUX-3P-ALP-4

Von: ViALUX
Downloads

Überblick

ViALUX’ ALP-4.1 is an accessory software package compatible with the DLPLCRC410 evaluation module from Texas Instruments. It supports the built-in hardware components and contains the corresponding driver and controller firmware as well as ViALUX’ FPGA logic design for the EVM board. The ALP-4.1 controller suite supports all DMDs that use the DLPC410 controller: DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV and DLP650LNIR.  

Refresh rate supported
  • XGA: 22 727 Hz
  • 1080p: 10 752 Hz
  • WXGA:  10  752 Hz
Vialux also offers hardware development kits compatible with this software package. Refer to the ordering links below for a full list of product options.  
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

ALP-4.1 — Controller Suite ALP-4.1

Unterstützte Produkte und Hardware

ALP-4.1 — Controller Suite ALP-4.1

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.