VIALUX-3P-V-MODULES-410

VIALUX-3P-V-MODULES-410

Von: ViALUX
Jetzt bestellen

Überblick

ViALUX V-Module sind komplette Subsysteme, die eine Controllerplatine für DLPC410, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) und die bewährte Software ALP Controller Suite umfassen. Die Module in Industriequalität unterstützen eine hochleistungsfähige Steuerung auf Pixelebene, die sofort einsatzbereit ist. Diese DLP®-Subsysteme wurden für neue Anwendungen entwickelt und verfügen über eine funktionsreiche Programmierschnittstelle, die neue Produkte mit kurzer Markteinführungszeit ermöglicht. Die V-Module sind mit unterschiedlichen Schnittstellen (USB 2.0, USB 3.0 und PCIe) erhältlich und unterscheiden sich in Form und Größe.

Merkmale

UltraSpeed V-Module:

  • Modernste PCI Express- und USB 3.0-Computerschnittstelle.
  • 128 GBit oder 256 GBit RAM zur Musterspeicherung auf der Platine.

SuperSpeed V-Module:

  • Effiziente USB-3.0-Computerschnittstelle.
  • 64 GBit oder 128 GBit RAM zur Musterspeicherung auf der Platine.

Highspeed-V-Modul:

  • Zugelassene USB 2.0-Computerschnittstelle.
  • 16 GBit oder 32 GBit RAM zur Musterspeicherung auf der Platine.

Direct Link Sensor (DLS) für synchronisierte DLP-Projektion und Bilderfassung innerhalb von FPGA-Logik.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP7000 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP650LNIR Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP7000UV Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP9500UV Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ViALUX

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

V-MODULES-410 — ViALUX V-Module für DLPC410

Unterstützte Produkte und Hardware

V-MODULES-410 ViALUX V-Module für DLPC410

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.