WDST-3P-PRO4500

Überblick

Wintech’s production ready optical engine (PRO4500) is a high brightness modular DLP-based projector designed for industrial applications. The PRO4500 is based on Texas Instrument’s DLP LightCrafter 4500 that utilizes the DLP4500 WXGA DMD and is compatible with both DLP4500FQE (150 lumens) and DLP4500FQD (500 lumens) DMDs. This optical engine is optimized for 3D printing and 3D measurement/machine vision applications requiring maximum optical intensity.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Wintech Digital Systems Technology

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

WINTECH-PRO4500 — PRO4500 - Wintech Production Ready Optical Engine

Unterstützte Produkte und Hardware

WINTECH-PRO4500 — PRO4500 - Wintech Production Ready Optical Engine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — DLP® Erweiterte Lichtsteuerung-SDK für LightCrafter™-Serie-Controller

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.