WDST-3P-W4100

Überblick

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, and DLP9500UV DMDs.

SDK4100 available for high speed memory-based frame display, time averaged grayscale, internal triggers, and frame syncs. Software cores are available.

DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP7000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP7000UV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.