WILINK8-WIFI-NLCP

WILINK8-WIFI-NLCP

Downloads

Überblick

Das WiLink™ 8-NLCP-Paket besteht aus Build-Skripts zur Aktualisierung des WiLink™ 8-Linux-Treibers, Firmware-Binärdateien, wpa-Supplicant, hostapd usw. Weitere Details finden Sie in den Versionshinweisen und dem Benutzerhandbuch

Überblick über den Softwareblock:

Der Linux-Treiber WL18xx verwendet die Open-Source-Komponenten zusammen mit dem Schnittstellentreiber, damit der Baustein WLAN-Funktionen realisieren kann. Unten sind einige Komponenten des NLCP-Treiberpakets aufgeführt:

  • WiLink™ 8-Firmware: Die Firmware wird auf der Baustein-Hardware ausgeführt und stellt die PHY- und MAC-Funktionalität des WLAN bereit. Der Host kommuniziert über SDIO mit dem WLAN-Baustein. Bausteinseitig ist der WLAN MAC für die 802.11 MAC-Funktionen zuständig und überträgt WLAN-Pakete vom/zum externen Host zur / von der Firmware. Der MAC ist nur für das Timing und die zeitkritischen Entscheidungen verantwortlich. Der PHY führt die 802.11-PHY-Funktionen der Verschlüsselung/Dekodierung und Modulation/Demodulation aus und ist für die HF-Funktionen der Aufwärts-/Abwärtsmodulation zur Trägerfrequenz, Filterung und Verstärkung zuständig.
  • WiLink™ 8-Treiber: Es handelt sich um eine Abstraktionsschicht der Baustein-Hardware und -Firmware. Implementiert Low-Level-Operationen, die zur Unterstützung des MAC-Treibers erforderlich sind.
    • wlcore:  Implementiert den Low-Level-Treiber für WiLink™ 8-Bausteine zur Unterstützung von mac80211-Operationen. Enthält die gemeinsamen Funktionen für alle unterstützten WiLink™ 8-Chipsätze.
    • Wl18xx: Implementierung von chipspezifischen Funktionen und Diensten. Unterstützt den wlcore durch Implementierung Hardware-spezifischer Funktionen.
    • wlcore_sdio:  Adaptationsschicht zwischen dem SDIO-Treiber und dem WiLink™ 8-Treiber.
  • MAC-Treiber:  Er implementiert WLAN-Protokollanforderungen für Schicht 2 (Daten- und Steuerungspfad). Dies ist eine generische Komponente, nicht Plattform-/Baustein-spezifisch. Diese Schicht besteht aus den folgenden Komponenten.
    • nl80211: Implementiert eine Netz-Link-Schnittstelle zwischen Benutzer- und Kernelbereichs-Komponenten der Linux-Drahtlos-Lösung.
    • cfg80211: Die Linux-API für eine drahtlose Konfiguration. (Dies ist die niedrigste Schicht, die sowohl für Soft-MAC als auch Hard-MAC üblich ist).
    • mac80211: Das Linux-Kernelmodul implementiert MAC-Schicht-Funktionen für die WLAN-Soft-MAC-Lösung.
  • Hostap-Paket: Enthält ein Open-Source-Paket (BSD-Lizenz) für den Benutzerbereich. Bietet die oberen Verwaltungsschichten für alle WLAN-Rollen (STA, AP, P2P und Mesh). Erzeugt 2 Daemons: wpa_supplicant (STA, P2P, Mesh) und hostapd (AP).
  • Dienstprogramme: Stellen Initialisierungs- und Konfigurationsdienste bereit. Implementierung von Debugging- und Statistikfunktionen
Merkmale
  • Linux-Open-Source-WLAN-Paket.
  • Die NLCP-Versionen von TI sind von der Wi-Fi Alliance vorzertifiziert.
  • IEEE: 802.11 a,b,g,n, 2X2 MIMO bei 2,4 GHz und Antennendiversität bei 5 GHz
  • Unterstützte Modi: STA, AP, P2P, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Mesh
  • Bis zu 100 Mbit/s UDP-Durchsatz
  • Sicherheit: WPA3, WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • Energieeffiziente Unterstützung: Station WoW und Aussetzen/Fortsetzen, AP ELP (800 μA Leerlaufverbindung)
  • Koexistenz mit anderen 2,4-GHz-Protokollen: BT/BLE und TI ZigBee bei 2,4 GHz
  • AP DFS, Radarerkennung bei 5 GHz
  • Mehrere Kanäle mit mehreren Rollen: Gleichzeitiger Betrieb von 2 WLAN-Rollen auf einem einzigen Baustein.
  • WLAN-Unterstützung über Mesh: offener 802.11s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

WILINK8-WIFI-NLCP — WiLink8 NLCP Wi-Fi driver package for Linux OS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
WL1801 — Industrieller WiLink™ 8-Einzelband-Transceiver für Wi-Fi® WL1801MOD — WiLink™ 8-Einzelband-Wi-Fi®-Modul WL1805MOD — WiLink™ 8 Single-Band, 2x2 MIMO Wi-Fi®-Modul WL1807MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Kombimodul, 2 x 2 MIMO Wi-Fi-Modul WL1831 — WiLink™ 8 industrieller Einzelband-Wi-Fi®- und Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver WL1831MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth® WL1835MOD — WiLink™ 8 Einzelband-Dual-Mode-Kombimodul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth® WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®
Download-Optionen

WILINK8-WIFI-NLCP — WiLink8 NLCP Wi-Fi driver package for Linux OS

close
Aktuelle Version
Version: R8.8
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2020

Link to WiLink™ 8 Solutions Overview

Link to the Getting Started User's Guide

Link to the Wilink8 Calibrator Tool User's Guide

Produkte
WLAN-Produkte
WL1801 — Industrieller WiLink™ 8-Einzelband-Transceiver für Wi-Fi® WL1801MOD — WiLink™ 8-Einzelband-Wi-Fi®-Modul WL1805MOD — WiLink™ 8 Single-Band, 2x2 MIMO Wi-Fi®-Modul WL1807MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Kombimodul, 2 x 2 MIMO Wi-Fi-Modul WL1831 — WiLink™ 8 industrieller Einzelband-Wi-Fi®- und Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver WL1831MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth® WL1835MOD — WiLink™ 8 Einzelband-Dual-Mode-Kombimodul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth® WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®

Dokumentation

Link to R8.8 Release Notes

Software Manifest of components inside the release

Versionsinformationen

This page contains specific information about WL18xx WLAN IP R8.8 software release package. The information in this page and reference is targeted to cover the feature content, build instructions, and prebuilt images for quick start.
Treiber oder Bibliothek

WILINK8-WIFI-WTS — WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

WILINK8-WIFI-WTS — WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCP 28.12.2016
Benutzerhandbuch WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2016
Anwendungshinweis Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 15.02.2016
Anwendungshinweis Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 18.12.2015
Anwendungshinweis WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Manual 01.07.2015
Anwendungshinweis WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 29.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos