WL18XX-BT-SP

WL18XX-BT-SP

Downloads

Überblick

Das Bluetooth Service Pack besteht aus den folgenden vier Dateien:

  • BTS-Datei (TIInit_11.8.32.bts)
  • ILI-Datei (TIInit_11.8.32.ili)
  • XML (TIInit_11.8.32.xml)
  • Dokument mit Versionshinweisen
  • Lizenzvereinbarung

Hinweis: Die Version im Dateinamen ist eindeutig für die Kombination von Hardware und Firmware, wird jedoch nicht pro Version aktualisiert. Die Versionsinformationen werden in der Datei aktualisiert.

Lesen Sie zunächst die Lizenzvereinbarung und die Versionshinweise. Die Service Pack-Dateien werden nachfolgend beschrieben.

  • BTS-Datei
      • Was ist eine BTS-Datei?
        • BTS ist eine Abkürzung für Bluetooth Script. Die BTS-Datei ist eine Binärdatei, die Befehle und Aktionen für Bluetooth-Bausteine von Texas Instruments enthält.

          Die HCI-Kommunikation erfolgt in zwei Richtungen. Bei jedem HCI-Befehl, der vom Host an einen Bluetooth-Baustein gesendet wird, antwortet der Bluetooth-Baustein mit einem HCI-Ereignis. Um das Format und die Verfahren zu vereinfachen, die zur erfolgreichen Ausführung dieser HCI-Befehle erforderlich sind, wird das BTS-Format verwendet. Die BTS-Datei besteht aus obligatorischen Initialisierungsskripts und zusätzlichen plattformabhängigen, optionalen Befehlen, die hauptsächlich bei der Initialisierung des Bluetooth-Bausteins verwendet werden.

          BTS-Dateien werden unter der Lizenz von Texas Instruments vertrieben. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Lizenzdatei.
      • BTS-Funktionalität.
        • Der Haupteinsatz des BTS besteht darin, die Initialisierungssequenz nach dem Einschalten des Bluetooth-Bausteins auszulösen. Das Initialisierungsskript muss nach jedem Einschalten des Bausteins ausgeführt werden. BTS-Initialisierungsskripts enthalten einen Abschnitt mit Speicher-Schreibbefehlen (geschriebener Code in das RAM), die als Software-Patch zur Behebung potenzieller ROM-Probleme des Bluetooth-Bausteins dienen. Obwohl dies nicht der Hauptzweck des BTS-Formats ist, kann es in jedem Szenario auch verwendet werden, um HCI-Befehle auf den Bluetooth-Baustein zu laden. BTS-Dateien können auch für plattformbezogene Befehle verwendet werden, z. B. zum Aktivieren von Tiefschlafmechanismen, zum Ändern der UART-Baudrate, Audiokonfigurationen usw.

          Beachten Sie, dass die BTS-Datei bausteinspezifisch ist und nur auf den unten aufgeführten WL18xx-Bausteinen verwendet werden kann. Das neueste Bluetooth Service Pack für einen CC256x-Baustein finden Sie unter folgendem Link: [https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP].
      • BTS-Versionsnummer
        • Die BTS-Version wird im ascii-Format im BTS-Datei-Header beibehalten. Sie kann mit den Anwendungen HCITester oder Bluetooth ScriptPad (Teil der Drahtlos-Tools von TI) oder mit einem beliebigen hex/ascii-Editor gelesen werden. Suchen Sie nach der Zeichenfolge „Version: TI_P2.xxx“
        • Die BTS-Versionsnummer ist intern und unterscheidet sich von der Service Pack-Version.
        • Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen den Versionsnummern der Service Packs und den BTS-Versionsnummern:


SP-Version BTS-Version
v4.8 P2.148
v4.5 P2.146
v4.4 P2.144
v4.3 P2.143
v4.2 P2.141
v3.9 P2.136
v3.8 P2.131
v3.7 P2.127
v3.6.1 P2.124
v3.6 P2.123
v3.5 P2.122
v3.4 P3.1
v3.3 P2.112
v3.2P2.107

 

 

 

 

 















  • Installation und Verwendung
    • Die BTS-Datei sollte auf die Zielplattform unter folgendem Verzeichnis kopiert werden: /lib/firmware/. Sobald das Skript kopiert wurde, lädt der Bluetooth-Stack das Skript beim Einschalten von Bluetooth automatisch herunter. Weitere Details zur Initialisierungssequenz finden Sie auf den folgenden Wiki-Seiten

 

  • ILI-Datei
    • Die ILI-Datei dekodiert Bluetooth-Firmware-Logger-Meldungen in ein lesbares Format. Sie wird vom Logger-Tool verwendet (siehe TI Drahtlos-Tools)

 

 

 

  • XML-Datei
    • Die XML-Datei beschreibt die herstellerspezifischen Befehle und Ereignisse sowie deren Parameter. Sie wird von der HCI-Tester-Anwendung (siehe TI Drahtlos-Tools) verwendet, um das BTS auf benutzerfreundliche Weise anzuzeigen.

 

 

 

 

 

 

Merkmale
  • Classic Bluetooth und Bluetooth Low Energy
  • Ruhemodus aktiviert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

WL18XX-BT-SP — Bluetooth service pack for WL18xx

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

WL18XX-BT-SP — Bluetooth service pack for WL18xx

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 10.06.2025
Weitere Dokumente TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 20.02.2025
Anwendungshinweis Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 19.10.2022
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 21.12.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18.05.2020
Benutzerhandbuch WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 17.10.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS — WiLink™ Drahtlos-Tools für WL18XX-Module
Treiber oder Bibliothek
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — TI Bluetooth Linux Add-on für AM335x EVM, AM437x EVM und BeagleBone mit WL18xx und CC256x

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos