WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

WiLink™ Drahtlos-Tools für WL18XX-Module

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

Downloads

Überblick

Dieses Paket umfasst die folgenden Anwendungen:

  • WLAN-Echtzeit-Abstimmungstool (Real-Time Tuning Tool, RTTT)
  • Bluetooth® Logger
  • WLAN gLogger
  • Überwachung der Verbindungsqualität (Link Quality Monitor, LQM)
  • HCITester-Tool
    • BTSout
    • BTSTransform
    • ScriptPad

Die Anwendungen bieten alle Funktionen, die zum Debuggen und Überwachen von WiLink™ WLAN/Bluetooth/Bluetooth Low Energy-Firmware mit einem Host, zum Durchführen von HF-Validierungstests, zum Durchführen von Vorabtests für behördliche Zertifizierungsprüfungen und zum Debuggen von Hardware- und Software-Plattformintegrationsproblemen erforderlich sind.

Drahtlos-Debugging- und Kalibrierungs-Tools für WLAN und Bluetooth benötigen vier UART-Ports. Die effizienteste Art, diese Ports an den PC anzusteuern, ist die Verwendung eines UART-zu-USB-Wandlers. TI empfiehlt die Verwendung des WL18XXCOM82SDMMC SDMMC-zu-COM8-Adapters mit dem WL1837MODCOM8I-Modul oder WL1835MODCOM8B-Modul von TI auf der COM8-Karte.

Auch als Bundle erhältlich:

Systemüberblick:

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WiLink™ Wireless Tools for WL18XX modules

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch WiLink WLAN IP Real-Time Tuning Tool (RTTT) (Rev. F) PDF | HTML 25.01.2022
Benutzerhandbuch Bluetooth Logger and Link Quality Monitor (LQM) Tools (Rev. D) 01.05.2018
Benutzerhandbuch WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 17.10.2017
Benutzerhandbuch TI Wireless Tools Package Getting Started Guide (Rev. A) 03.11.2016
Anwendungshinweis WL18xx .INI File (Rev. A) 03.12.2015
Benutzerhandbuch WiLink WLAN gLogger Tool (Rev. A) 30.11.2015
Weitere Dokumente HCITester Tool (Rev. B) 16.09.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth Linux Add-on für AM335x EVM, AM437x EVM und BeagleBone mit WL18xx und CC256x WL18XX-BT-SP Bluetooth-Servicepack für WL18xx

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 Modul, 2,4 GHz, WiFi® + Bluetooth® COM8 – Evaluierungsmodul WL1837MODCOM8I WiLink™ 8-Evaluierungsmodul mit Dualbandunterstützung (2,4 und 5 GHz) für Wi-Fi® und Bluetooth® COM8
Evaluierungsplatine
WL18XXCOM82SDMMC WL18XXCOM82SDMMC

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.