WS-3P-WS8712

Überblick

Das WS8712 ist ein hochleistungsfähiges, hochzuverlässiges Dualband-WiFi-6- und Bluetooth®-Modul, das auf der Grundlage des WiFi-6-Chips der nächsten Generation CC3551E von TI entwickelt wurde. Es verfügt über einen leistungsstarken integrierten Arm® Cortex® M33 Prozessor mit 160 MHz, FPU, TrustZone® und KI-Beschleunigungsfunktionen. Das Modul unterstützt eine maximale drahtlose Übertragungsleistung von 20 dBm bei 1 Mbit/s DSSS und 16 dBm bei 54 Mbit/s OFDM

Funktional unterstützt das Modul die Standards IEEE 802.11 b/g/n/ax, WiFi 6 für den Betrieb im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band sowie das Protokoll Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4. Zu den wichtigsten Merkmalen dieses Moduls gehören ein vollständiges Software Development Kit mit Open-Source-TCP/IP- und TLS-Stacks, Unterstützung einer 3-Draht-PTA-Koexistenzarchitektur für den Einsatz mit externen 2,4-GHz-Funksystemen (wie Thread oder Zigbee®), STA-Unterstützung, softAP mit bis zu vier Stationen, Wi-Fi Direct und Multi-Role-AP + STA-Funktionalität, welche die Anforderungen vielfältiger Anwendungen vollständig erfüllen.

Merkmale
  • Unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Dualband-WiFi-6    
  • Kompatibel mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n/ax    
  • Unterstützt bis zu acht Sockel    
  • Unterstützt BLE5.4, mindestens vier Anschlüsse    
  • Erreicht bis zu 20 dBm Ausgangsleistung bei 1 Mbit/s DSSS    
  • Unterstützt TCP/TCPS, UDP, HTTP/HTTPS, MQTT/MQTTS, mDNS, PING    
WLAN-Produkte
CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Silent Smart Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

WS8712 — Dualband-WiFi-6-Modul – WS8712

Unterstützte Produkte und Hardware

WS8712 Dualband-WiFi-6-Modul – WS8712

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Silent Smart Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.