Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

ADC168M102REVM-PDK-GUI

ADC168M102REVM-PDK GUI software

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.2.1
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC168M102REVM-PDK ADC168M102R-SEP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK

Neuheiten

  • v1.2.1:
  • Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
  • Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
  • Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
  • v1.2.0 - Added advanced GUI logging and export log to zip file
  • v1.1.0 - Added support for full clock mode, pseudo-differential interface for all modes
  • v1.0.0 - Added support for pseudo-differential interface (mode I & II only), Updated data analysis UI