Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

ADC32RF55EVM-GUI

ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 2.1.2
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32RF52 Zweikanal-ADC mit 14 Bit und 1,5 GSPS und hohem Signal-Rausch-Verhältnis ADC32RF54 Zweikanaliger ADC mit RF-Abtastung, 14 Bit, 2,6 GSPS, niedrige Rauschspektraldichte (NSD) ADC32RF55 Zweikanaliger ADC mit RF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS, niedrige Rauschspektraldichte (NSD) ADC34RF52 Vierkanaliger ADC zur HF-Abtastung, 14 Bit, 1,5 GSPS, rauscharme Spektraldichte (NSD) ADC34RF55 Vierkanaliger ADC zur HF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS, rauscharme Spektraldichte (NSD)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC32RF55EVM ADC32RF55-Evaluierungsmodul für den Dual-Channel 14-Bit 3 GSPS RF-Abtast-ADC mit niedrigem NSD

Versionsinformationen

This software tool is meant to act as EVM support for ADC3xRF55EVM and also to generate any register configuration for production devices of ADC3xRF5x.

Neuheiten

  • v2.1.1 supports full true simulation mode, ignoring D2XX DLL errors
  • v2.1.2 bug fix to previous simulation mode fix.