Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC
BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V9
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Produkte
BLDC-Treiber
DRV8311
—
3-phasiger bürstenloser DC-Motortreiber mit integrierten FETs, 3 V bis 20 V
DRV8311-Q1
—
3-phasiger bürstenloser DC-Motortreiber mit integrierten FETs, 24 V abs max., 3 bis 20 V, für Anwend
DRV8316
—
3-Phasen-Motortreiber mit 8-A-Peak für max. 40 V mit integrierter Strommessung und integrierten FETs
DRV8316-Q1
—
40-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 8 A Spitze und integrierter Strommessung (Automobilindustrie)
DRV8316C
—
3-Phasen-Motortreiber mit 40 V max. 8 A Spitze, integrierter Strommessung, FETs und verbesserten CSA
DRV8316C-Q1
—
40-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 8 A Spitze und integrierter Strommessung (Automobilindustrie)
DRV8317
—
24-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 5 A Spitze und integrierte FETs und Strommessung
DRV8376
—
3-Phasen-Motortreiber mit 4,5 A-Peak für max. 70 V mit integrierter Strommessung und integrierten FE
DRV8376-Q1
—
Drei-Phasen-Motortreiber mit 70 V, max. 4 A Spitzenstrom und integrierter Strommessung für die Autom
DRV8378
—
Dreiphasen-Motortreiber, 70 V (max.), 16 A Spitze, integrierte Strommessung, integrierte FETs
DRV8378-Q1
—
3-phasiger integrierter FET-Motortreiber mit Strommessung für die Automobilindustrie, 70 V, 16 A
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCF8315C
—
Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit
MCF8315C-Q1
—
Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit
MCF8315D
—
Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante
MCF8316A
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
MCF8316C-Q1
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose fel
MCF8316D
—
Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante
MCT8316A
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose Trapezregelung
MCT8316A-Q1
—
3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, Trapezregelung ohne Sensor, für die Automob
MCT8316Z
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, Trapezregelung mit Sensor
MCT8316Z-Q1
—
3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, Trapezregelung mit Sensor, für die Automobi
Update to the current BLDC calculator linked on the pages for the products covered by the calculator.
- Added calculator sheets for DRV8378 - VQFN (23,29)