Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C67X-MATHLIB

DSP Math Library for C67x Floating Point Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.01.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.10.2010
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DM505 SoC für Vision Analytics 15mm-Gehäuse SM320C6678-HIREL Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6727B Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SM320C6727B-EP Verbessertes Produkt – C6727-Fließkomma-DSP SMV320C6727B-SP Radiation-hardened, C6727B floating-point DSP TMS320C6701 C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6743 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6747 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAPL137-HT C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch und Arm-Prozessor für hohe Temperaturen – bis zu 45 OMAPL138B-EP Optimiertes Produkt energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 345 MHz

Versionsinformationen

C67X-MATHLIB