Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

CC27XX-REPORTS

LP-EM-CC27XX CE & FCC Certification Reports & DOC for Reference-only

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00
Veröffentlichungsdatum: 02.03.2026

LP-EM-CC2745R10-Q1 Certification Reports

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2745P10-Q1 Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU

Versionsinformationen

This page provides access to the CC27XX certification reports for the CC23XX EVMs. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down design, the customer is responsible for their own certification.

Neuheiten

  • Added LP-EM-CC2745R10-Q1 reports and information