Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLP-7TYPEA-203I-MOUNTING

Informationen zur DMD-Montage und elektrischen Verbindung mit DMD (203i) Typ A Größe 7

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Produkte
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP7000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll
UV-DMDs (<420 nm)
DLP7000UV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV

Versionsinformationen

Initial Release