Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLP-PICO-DLPC34XX-API

DLP® Pico™ API für DLPC34XX-Controller

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP3010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,3 Zoll DLP4710LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP3010 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,30 Zoll DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung

Versionsinformationen

Version 1.12 introduces significant improvements to dual-controller pattern support and enhanced functionality across multiple DLPC34XX platforms. This release adds support for separate single-controller pattern operation and improves East/West flipping behavior for DLP4710 dual-controller configurations. Additionally, a new PatternEntryIndex field has been added to pattern order table entries to improve pattern management and indexing within the API. This release also includes multiple bug fixes addressing pattern display behavior in single-controller mode as well as corrections to East/West and North/South flip logic.

Neuheiten

  • Added support for separate single-controller pattern operation across DLPC34XX platforms
  • Improved East/West flipping logic for DLP4710 dual-controller configurations
  • Added PatternEntryIndex field to pattern order table entries for improved pattern management
  • Fixed pattern display issues occurring in single-controller mode
  • Resolved East/West and North/South flip behavior bugs affecting pattern orientation
  • General stability improvements and bug fixes for pattern sequencing and display control