Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW

Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.06.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
INA2227 — 2-Kanal-16-Bit-Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energiemonitor mit I²C Schnittstelle, E3-treiberfähig INA228 — Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energie-, Lademonitor, Alarm, 85 V, 20 Bit, I²C-Ausg., E3-treiberf. INA228-Q1 — Ultrapräzises I²C-Ausgangsüberwachungsmodul für Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladest INA4230 — Hochpräziser Vierkanal-Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 16 Bit, E3-treiberfähig INA4235 — Vierkanaliger, ultrapräziser 16 Bit-Wandler mit Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
INA700 — Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 40 V, 16 Bit, integrierter Shunt, E3-treiberfähig INA701 — Digitaler 16-Bit-Leistungsmonitor in WCSP mit I²C-Ausgang und 5-mΩ-EZShunt™-Technologie, 40 V

Versionsinformationen

Second release of E3 Console Application

Neuheiten

  • GUI interface that allows for real-time view of energy data being plotted and export of data to a .csv file