Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
E3-CONSOLE-APPLICATION-SW
Treiber-Evaluierungssoftware für Energy Estimation Engine (E3)
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.06.2026
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
INA2227
—
2-Kanal-16-Bit-Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energiemonitor mit I²C Schnittstelle, E3-treiberfähig
INA228
—
Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energie-, Lademonitor, Alarm, 85 V, 20 Bit, I²C-Ausg., E3-treiberf.
INA228-Q1
—
Ultrapräzises I²C-Ausgangsüberwachungsmodul für Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladest
INA4230
—
Hochpräziser Vierkanal-Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 16 Bit, E3-treiberfähig
INA4235
—
Vierkanaliger, ultrapräziser 16 Bit-Wandler mit Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
INA700
—
Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 40 V, 16 Bit, integrierter Shunt, E3-treiberfähig
INA701
—
Digitaler 16-Bit-Leistungsmonitor in WCSP mit I²C-Ausgang und 5-mΩ-EZShunt™-Technologie, 40 V
Second release of E3 Console Application
- GUI interface that allows for real-time view of energy data being plotted and export of data to a .csv file