Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1.6.0
Veröffentlichungsdatum: 04.09.2025
Produkte
Programmierbare Logikbausteine (PLD)
TPLD1201 Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD1201-Q1 Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr TPLD1202 Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs) TPLD1202-Q1 Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge TPLD2001 Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI TPLD2001-Q1 Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie TPLD801 Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD801-Q1 Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen

Versionsinformationen

Program to configure TI Programmable Logic Devices

Neuheiten

  • REMOVED TPLD1202 SUPPORT
  • Updated TPLD-PROGRAM firmware version
  • Updated PIP-DELAY to reflect datasheet
  • Added resolution adjustment hotkeys (CTRL+ and CTRL-)
  • Fixed TPLD1201 Oscillators being powered off when not in use