Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
LM2X0X-CALC
LM2x0x – Vorlage zur Schaltplanüberprüfung
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Produkte
Halbbrückentreiber
LM2005
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO und integrierter Bootstrap-Diode
LM2101
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO
LM2103
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO, Totzeit und invertierendem Eingangsko
LM2104
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO, Totzeit und Abschaltung
LM2105
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 5-V-UVLO und integrierter Bootstrap-Diode
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the LM2x0x family of devices.