Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM51770-QUICKSTART-CALC

LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Produkte
DC/DC-Controller
LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter LM51770-Q1 — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich, 80 V, 4 Schalter LM517701 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51770EVM-HV — Evaluierungsmodul für LM51770-Abwärts/Aufwärtsregler

Versionsinformationen

The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.

Neuheiten

  • Added support for LM517701
  • Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV