LM51770EVM-HV

LM51770EVM-HV

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM51770EVM-HV-Evaluierungsmodul (EVM) zeigt ein flexibles, leistungsstarkes Abwärts-/Aufwärts-Design unter Verwendung des LM51770. Das EVM ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 48 V konfiguriert und erzeugt einen geregelten 48-V-Ausgang mit bis zu 4 A Laststrom. Das EVM arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 380 kHz. Die meisten Bausteineinstellungen lassen sich über Jumper anpassen oder einstellen, z. B. Betriebsmodus (PSM oder fPWM), Vorspannungsversorgung und Synchronisierung mit externem Takt.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Extrem hoher (>95 %) Spitzenwirkungsgrad bei der Leistungsumwandlung
  • Einstellbare Ausgangsspannung mit Rückkopplungswiderstandsteiler
  • Optionale Synchronisierung (SYNC)
  • Einfache Konfiguration von Stromüberwachung oder Begrenzer
  • Programmierbarer Schwellenwert für Eingangsunterspannungsschutz (Undervoltage Lockout, UVLO) und Hysterese
  • Ausgangsoptionen mit Konstantspannung (Constant Voltage, CV) und Konstantstrom (Constant Current, CC)
  • Einstellung von Konfigurationswiderstands-RCFG über DIP-Schalter
DC/DC-Controller
LM5177 — Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, großem VIN-Bereich bis 60 V und bidirektionalem B LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter LM51770-Q1 — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich, 80 V, 4 Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM51770EVM-HV — LM51770 Evaluierungsmodul für Anwendungen mit hoher Spannung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM51770EVM-HV — LM51770 Evaluierungsmodul für Anwendungen mit hoher Spannung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter LM51770-Q1 — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich, 80 V, 4 Schalter LM517701 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51770EVM-HV — Evaluierungsmodul für LM51770-Abwärts/Aufwärtsregler

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Produkte
DC/DC-Controller
LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter LM51770-Q1 — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich, 80 V, 4 Schalter LM517701 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51770EVM-HV — Evaluierungsmodul für LM51770-Abwärts/Aufwärtsregler

Versionsinformationen

The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.

Neuheiten

  • Added support for LM517701
  • Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV
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
* EVM User's guide LM51770 Buck-Boost Controller High Voltage Evaluation Module PDF | HTML 31.07.2025
Zertifikat LM51770EVM-HV EU Declaration of Conformity (DoC) 06.05.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5177EVM-HP — LM5177 Evaluierungsmodul mit 4-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos