Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM72XXX-DESIGN-CALC

LM726xx, LM728xx quick-start design tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A5
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026
Produkte
DC/DC-Wandler
LM72630-Q1 Automotive, high power density, 70V, 3A CC-CV synchronous buck converter with I²C LM72880-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 80 V, 8 A, mit I2C für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

Welcome to the LM72xxx synchronous buck regulator with I2C design tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on LM72xxx synchronous buck regulator with I2C. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.