Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MMWAVE-L-SDK

mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 05.05.04.00
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025

Windows Installer for the 05.05.04.02 SDK

SHA-256-Prüfsumme

Linux Installer for the 05.05.04.02 SDK

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom

Dokumentation

Versionsinformationen

  • Building blocks
    • Integrated driver packages.
    • Power management framework to exercise different device low power modes .
    • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
  • Demonstrations and examples
    • FreeRTOS-based demos.
    • Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
    • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
    • Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
    • Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
  • Tools
    • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
    • SysConfig for the system code generation.

Neuheiten

  • Added Angle of Arrival Steering Vectors (AOASV) DPU for angle of arrival correction in IWRL6432 AOP devices
  • Updated default profile configurations for various devices in Motion and Presence Detect (MPD) demo for better performance
  • Added Range and Angle based SNR Compensation feature to Motion and Presence Detect demo
  • Reduced the tracker configuration parameters taken via Command Line interface (CLI) for ease of use
  • Added support to parse ADC data with sideband enabled in ADC data parsing scripts
  • Bug fixes (Refer to Release notes in package for more details)