Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
PARALLEL-LDO-CALC
Parallel low-dropout (LDO) calculator
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.0.5
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Parallel LDO Calculator
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A33
—
Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un
TPS7A45
—
Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstromschutz und Aktivieru
TPS7A4501-SP
—
Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A
TPS7A47
—
Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung
TPS7A47-Q1
—
Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout für die Automobilindustrie, 1 A, 36 V, hoher PSR
TPS7A4701-EP
—
Verbessertes Produkt, HF-Spannungsregler mit geringem Dropout, 36 V, 1 A, 4 μVRMS
TPS7A52
—
Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 2 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit
TPS7A52-Q1
—
Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN)
TPS7A53
—
Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit
TPS7A53-Q1
—
Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 3 A, niedr. VIN (1,1 V)
TPS7A53A-Q1
—
Rauscharmer Spannungsregler mit ultraniedriger Abfallspannung (LDO), 3 A, 5,6 µVRMS, niedrige VIN, h
TPS7A53B
—
Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler (3 A, 1,1 V) mit niedr. VIN, Dropout und VREF (0,5 V)
TPS7A54
—
Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 4 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit
TPS7A54-Q1
—
Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 4 A, niedr. VIN (1,1 V)
TPS7A56
—
Rauscharmer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit niedriger Eingangsspannung, hoher Genauigkeit, 6 A
TPS7A57
—
Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit
TPS7A8300
—
2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power
TPS7A83A
—
Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 2 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
TPS7A84
—
Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch
TPS7A84A
—
Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
TPS7A85
—
Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch
TPS7A85A
—
Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
TPS7A90
—
Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit
TPS7A91
—
Rauscharmer, einstellbarer 1-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedriger Dropout-Span
TPS7A92
—
Rauscharmer, einstellbarer 2-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedrigem Dropout-Span
TPS7A94
—
Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
TPS7A96
—
Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A
TPS7B4253-Q1
—
Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb
TPS7B4260-Q1
—
Spannungs-Tracking-LDO-Regler (FB) für die Automobilindustrie mit 300 mA, 40 V, mit 6-mV-Tracking-To
TPS7B4261-Q1
—
Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, 40 V, mit unabhängiger Aktivierung u
TPS7B7702-Q1
—
Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä
TPS7B7802-Q1
—
Zweikanal-Antennen-LDO mit I2C-Schnittstelle für die Automobilindustrie, 40 V
TPS7H1111-SEP
—
Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR
TPS7H1111-SP
—
Strahlungsfester, extr. rauscharmer QML-P- und QML-V-1,5-A-Low-Dropout-Regler (LDO), hoher PSRR-Wert
TPS7N53
—
3 A Linearregler mit hohem PSRR und extrem niedrigem Dropout
TPS7N59
—
Rauscharmer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregl. (LDO), niedrige Eingangssp., hohe Genauigkeit, 10 A
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050061
—
Skalierbares, rauscharmes Parallel-LDO-Referenzdesign (Low-Dropout) mit hohem Strom
Evaluierungsplatine
TPS7A57EVM-081
—
TPS7A57-Evaluierungsmodul für 5-A-LDO-Spannungsregler mit geringem Rauschen und hoher Genauigkeit
- Added the TPS7N53 and the TPS7B7802-Q1 to the calculator. Reduced Ve for the TPS7N59 from +/- 3mV to +/- 2mV to match the final datasheet.